Plochý pásový dopravník 8 40 D
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Rozteč os na | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Uspořádání pohonu | Výstupní strana vlevo/vpravo |
| Poloha pohonu | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Celková šířka dopravníku | BG = 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320, 400 mm |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Maximální celkové zatížení (neakumulační) | 100 kg |
| Maximální celkové zatížení (akumulační) | 45 kg |
| Maximální zatížení linky | 25 kg/m |
| Jmenovité napětí | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Šířka dopravního pásu | BT = BG-10 (ale BG-5, pokud je BG = 40 nebo 80) |
Popis
Stabilní nosný rám se dvěma volně přístupnými drážkami Line 8 usnadňuje upevnění příslušenství, připojení stojanů a integraci strojů.
V závislosti na typu použitého pásu může mít plochý pásový dopravník 8 40 D buď snížené statické tření umožňující akumulaci, nebo může být navržen tak, aby udržoval výrobky v pohybu při sklonu až 20°. Přechodová deska s nízkým třením z 2mm nerezové oceli poskytuje řemenu dodatečnou oporu.
Ke stažení
Plochý pásový dopravník 8 40 D
* Povinný údaj