Plochý pásový dopravník 8 40 I

* Povinný údaj

Technické údaje

Vlastnosti

LineLine 8
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Ploché pásové dopravníky 8 40 I s nepřímým pohonem od společnosti item jsou k dispozici v osmi šířkách do 400 mm a v délkách do 6000 mm.
V systému s nepřímým pohonem item je motor umístěn pod dopravníkovým pásem. Díky kompaktním upevňovacím sadám motoru je výstupní konec dopravníkové linky jen nepatrně širší než samotná dopravníková linka. Tím je zajištěno efektivní využití instalačního prostoru pro pásový dopravník. Umožňuje také snadnou přepravu širokého zboží.
Ploché dopravníkové pásy jsou k dispozici v akumulačním a neakumulačním provedení zabezpečeném vůči elektrostatickému výboji.
Stabilní nosný rám se dvěma volně přístupnými drážkami řady 8 usnadňuje upevnění bočního vedení a připojení stojanů.
Nepřímý pohon item je instalován na straně a připojen k sadě hnací jednotky 8 40 (0.0.702.72). Příslušná upevňovací sada motoru se umisťuje vpravo nebo vlevo od dopravníkové linky a motor se montuje pod dopravníkovou linku.

Díky mimořádně štíhlé konstrukci a umístění motoru je nepřímý pohon item mimořádně prostorově úsporný a lze jej snadno integrovat i do stísněných prostor. Ponechává také prostor pro výstupní konec dopravníku. To znamená, že dopravník lze použít k přepravě zboží, které je širší než pás.
Upevňovací sada motoru pro nepřímý pohon item přenáší točivý moment z motoru prostřednictvím řetězu a dvou řetězových kol na hnací řemenici.
Pravidelně kontrolujte opotřebení řetězu a řetězových kol. V případě potřeby je vyměňte pomocí řetězu 3/8" 1x44 (0.0.730.94) a sady řetězových kol z10 d12 (0.0.730.99).

Montážní pokyny

Řetěz se dodává již namazaný a s ochranou proti opotřebení a korozi. Aby byla zaručena dlouhá životnost, doporučuje se řetěz pravidelně mazat standardními mazivy na řetězy.
Řetěz je vhodné mazat po 100 hodinách provozu a poté v pravidelných intervalech po 500 hodinách. Před nanesením nového maziva odstraňte staré mazivo čistým hadříkem.