Plochý pásový dopravník se sklonem 10° – neakumulační

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Plochý pásový dopravník s neakumulačním dopravním pásem a sklonem 10° je vhodný pro vzestupný provoz sypkých materiálů a jiskrově nestabilních předmětů. Šířka 320 mm umožňuje bezpečnou přepravu zboží různých velikostí s výškovým rozdílem. Lze například přepravovat sypký materiál k otvoru pro zásobník materiálu nebo vyrovnávat výškové rozdíly na ergonomickém pracovišti. Na délce 2000 mm lze přepravovat až 50 kg nákladu. Maximální liniové zatížení je 25 kg/m.
Plochý pásový dopravník 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním dopravním pásem a dopravním pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji v osmi šířkách do 400 mm a osových vzdálenostech do 6000 mm.

Poznámky k průmyslovým dopravním pásům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přemísťovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– V závislosti na sklonu, rychlosti přepravy a přepravovaném materiálu se může lišit maximální přepravní hmotnost, kterou je třeba ověřit v každém případě použití.
– Plochý pásový dopravník 8 40 D-320 s neakumulačním pásem může být provozován s maximálním zatížením 100 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.