Plochý pásový dopravník se zábradlím, neakumulační

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Tento pásový dopravník s neakumulačním dopravním pásem je vybaven průběžným zábradlím. Výšku a šířku bočního vedení lze flexibilně nastavit pomocí zakřivených držáků. V případě potřeby lze snadno přidat kluzné lišty item.
Pásové dopravníky item jsou vhodné pro přepravu sypkých materiálů a předmětů, které nejsou ze své podstaty stabilní. Spolu se zábradlím lze dopravníkový pás o šířce 320 mm použít k bezpečné přepravě široké škály jednotkových nákladů. Při délce 3000 mm lze na dopravníkovém systému této konstrukce přepravovat břemena o hmotnosti až 75 kg.
Pásový dopravník 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním dopravníkovým pásem i dopravníkovým pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji v osmi šířkách až 400 mm a osových vzdálenostech až 6000 mm. Všechna možná řešení z dopravníkové techniky item lze snadno přizpůsobit vaší aplikaci.
Poznámky k průmyslovým dopravním pásům:
– Volba použitého motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přepravovaného zboží.
– Pásový dopravník 8 40 D-400 s neakumulačním dopravním pásem lze provozovat s maximálním zatížením 100 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.