Základová deska


Vybraná varianta
Adap. deska pro kola/nožky 12 120x60 M16, černý odstín (0.0.007.37)
Adap. deska pro kola/nožky 12 120x60 M16, černý odstín
0.0.007.37
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 šrouby s válcovou hl. DIN 7984-M12x30, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky DIN 433-13, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.007.37
LineLine 12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM16
Hmotnostm = 788 g
Dodací jednotka1 sada
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Stabilní upevňovací desky pro montáž stavěcích noh, koleček a dalších prvků.

Základní desky / přepravní desky lze našroubovat do otvorů v jádru v čelních plochách profilů nebo na boční strany profilů.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x20Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M20Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Kulatý KulatýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  8Vnější rozměr:  160x60Závit:  M12 + M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  200x100Závit:  M12 + M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000