Pneumatická připojení a instalační profily
Technické údaje
Rozsah dodávky
Pneumatická připojovací deska 8 80 x 40 G1/2, hliník, bílý hliník odstín podobný RAL 9006
O-kroužek 25 x 2,5, NBR, černý
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6 x 20, ocel, pozinkované
2 drážkové matice V 8, ocel, M6, pozinkované
Šablona vrtání
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.674.43 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 141 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Poznámka:Sada pneumatického připojení 8 160x40 G1/2 se používá s instalačním sloupkem profilu 8 160x160 K76. Příslušenství, jako jsou těsnicí ucpávky a šroubovací zátka, lze použít jak na instalačním profilu, tak na instalačním sloupku.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Wymiar X: 80 mm | |
| Wymiar X: 160 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Číslo celního tarifu
83024900