Podpěra kontejnerů L-T8 F

0.0.646.30


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 závěsný profil 8 80x40 854 mm, Al, eloxovaný
4 sady automatického spoje 8
4 krytky automatického spoje, PA-GF, šedé

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.646.30
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,1 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

U vozíků SystemMobiles L a T se podpěra kontejneru používá jako držák polootevřených boxů s montážními úchyty. Boxy se snadno zavěsí na žebra podpěry, která je navržena jako kompatibilní se standardními systémy.
Podpěry kontejnerů se dodávají ve dvou verzích – F a A. Verze F se upevňuje ke svislé vzpěře vozíku SystemMobile pod úhlem 90°. Dvoufázový systém nastavení úhlu u verze A umožňuje uživatelům naklonit podpěru kontejnerů o 15°. Usnadňuje to přístup ke kontejnerům.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
84879090