Funkce proti zkrutu

Vybraná varianta
Pojistka proti pootočení 6 D30–45°, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.630.40)
Pojistka proti pootočení 6 D30–45°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.630.40
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.630.40
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,4 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Jistota správného vyrovnání: Pojistky proti pootočení 6 D30 zajišťují za všech okolností přesnou orientaci profilových trubek D30 a profilů 6 D30 ve spojovacích prvcích D30, které používají techniku vnějšího upínání. To vám pomůže zajistit, že se příslušenství bude nacházet přesně na svém místě. Pojistka proti pootočení 6 D30–45° usnadňuje připojení diagonálních příček pod úhlem 45° dokonalou orientací bočnic profilu.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097