Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Vybraná varianta

Reverzní jednotka ozubeného řemene 8 80 R50 II s otvorem D34
0.0.665.45
0.0.665.45
Technické údaje
Rozsah dodávky
Reverzní jednotka ozubeného řemene, Al, černá
Ozubená řemenice s kuličkovým ložiskem s otvorem ⌀34 H7
Délka náboje: 75 mm
Technická poznámka
Jedna otáčka odpovídá 280 mm
Efektivní poloměr re = 44,6 mm
Třecí moment při předpětí 1 ‰ na ozubeném řemenu:
TF = 1,05 Nm
Max. zatížení: TD = 92 Nm
Délka řemene uvnitř reverzní jednotky v případě
90° reverzace: 220 mm
180° reverzace: 300 mm
Rozteč p = 10 mm, Počet zubů n = 28
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.45 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,7 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Spojky rozpěrného náboje pohonných sad ZU a sady 8 D40/D15 mohou vytvářet spojení na bázi tření mezi všemi hnacími komponenty. Vše do sebe bez problémů zapadá bez nutnosti opracování. Automatizační systém společnosti item nabízí široký výběr převodovek a servomotorů s absolutními enkodéry nebo dekodéry, což pomáhá snížit složitost řešení a vytvořit spolehlivé lineární jednotky s rychlým pohonem pomocí ozubeného řemene.
Univerzální hnací sady item se používají k připojení prakticky jakéhokoli motoru. Jejich přípojný otvor lze zvětšit tak, aby odpovídal hnacímu hřídeli.
Reverzní jednotky ozubeného řemene byly optimalizovány pro různé profily a šířky ozubeného řemene. Ozubený řemen lze uvnitř skříně přesměrovat o 90° nebo 180°.
Odolná ozubená řemenice, robustní skříň a použití matic pro T-drážku pro instalaci zajišťují hladký chod i při zatížení.
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D12 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 11H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
| Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090
Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Vybraná varianta

Reverzní jednotka ozubeného řemene 8 80 R50 II s otvorem D34
0.0.665.45
0.0.665.45