Technické údaje
Rozsah dodávky
Police pro vozíky SystemMobile 6 x 4, ocel, práškovaná, šedá odstín podobný RAL 7042
4 drážkové matice 8, ocel, M8, pozinkované
4 šrouby s půlkulatou hlavou M8 x 14, ocel, pozinkované
4 podložky DIN 125 8,4, ocel, pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.646.40 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 4,51 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
94039910