Trojkřídlý ruční knoflík Pi
Vybraná varianta

Ruční trojkřídlý knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x20 PA, šedý
0.0.680.34
0.0.680.34
Technické údaje
Rozsah dodávky
Ruční knoflík, PA-GF, šedý se šroub, ocel, lesklé pozinkování šroub
Krytka, PA-GF, červená
Krytka, PA-GF, tmavě šedá
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.680.34 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 39 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý |
Popis
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i trojkřídlé ruční knoflíky vyrobeny z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a umožňují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.
Varianty
Řadit podle
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Vis | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Ecrou | Couleur: gris | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Ecrou | Couleur: noir | Filetage: M5 | Diamètre: 34 | Hauteur/profondeur Z: 18 | |
| Modèle: Ecrou | Couleur: gris | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Ecrou | Couleur: noir | Filetage: M6 | Diamètre: 44 | Hauteur/profondeur Z: 22 | |
| Modèle: Ecrou | Couleur: gris | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 | |
| Modèle: Ecrou | Couleur: noir | Filetage: M8 | Diamètre: 54 | Hauteur/profondeur Z: 26 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Číslo celního tarifu
83024900
Trojkřídlý ruční knoflík Pi
Vybraná varianta

Ruční trojkřídlý knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x20 PA, šedý
0.0.680.34
0.0.680.34

gris
noir