Posuvné dveře 8 32x18, upevňovací deska

0.0.717.57


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 upevňovací destička, ocel, leskle pozinkovaná
1 polohovací úchyt, litý zinek
1 drážková matice V 8, ocel, M8, leskle pozinkovaná
1 šroub s půlkulatou hlavou M8x14, ocel, leskle pozinkovaný

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.717.57
Utahovací momentM = 8 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 43,3 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Štíhlé svěrné profily 8 32x18 vytvářejí prostorově úsporné posuvné dveře. Čtyři segmenty dveří, které se zavírají uprostřed, usnadňují přístup středem otvoru. Polovina celkové šířky rámu je otevřená. 
Vodicí profil posuvných dveří 8 40x10 (0.0.495.13) umožňuje paralelní pohyb dvou segmentů dveří podél jedné drážky řady 8. Váleček pro rohovou upevňovací sadu 8 32x18 (0.0.494.74) zajišťuje plynulý chod. 
Posuvné dveře 8 32x18, upevňovací deska slouží k udržení segmentů posuvných dveří vyrobených pomocí svěrných profilů 8 32x18 na jednom místě. Zařízení zabraňuje neúmyslnému pohybu segmentů dveří.
V kombinaci se svěrnou pákou Pi 60 M8x16 (0.0.684.70) lze upevňovací desku posuvných dveří utáhnout a poté opět povolit během okamžiku. Měla by být použita také podložka 8,4 mm dle DIN 125.

Montážní pokyny

Vodicí profil posuvných dveří 8 40x10 (0.0.495.13) je třeba opracovat pro instalaci posuvných dveří 8 32x18, upevňovací deska.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098