Napájecí kabel
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.704.65 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2 kg |
| Minimální poloměr ohybu | . = 87 mm |
| Délka kabelu | 10 m |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | oranžová |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Tipo di controller: C 3-05 | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
| Tipo di controller: C 3-05 | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 15 m |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Číslo celního tarifu
85444290