Pracovní stůl pro vysoké zatížení 4 E HD se svislou částí a převisem

konfigurovat nyní

Technické údaje

Technická poznámka

Stav při dodání: nemontované, v souladu s CE (s výjimkou významných úprav)

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

S pracovním stolem pro vysoké zatížení 4 E HD lze elektricky zvedat do ergonomické pracovní výšky i ty nejtěžší komponenty o celkové hmotnosti až jedna tuna. Stabilitu zajišťují čtyři elektricky výškově nastavitelné sloupky stolu. Tento výškově nastavitelný pracovní stůl se svislou částí a převisem nabízí dostatek prostoru pro svítidla i pro odkládání materiálů, nářadí a informací.
Ergonomický pracovní stůl je vhodný pro montážní práce s těžkými obrobky a další ruční výrobu.
Pro co nejlepší ergonomii ve výrobě můžete robustní stůl snadno přizpůsobit širokému sortimentu vybavení pracovních stanic item. Kabelový kanál v zadní části zajišťuje přehledný a bezpečný přívod médií.
Výškově nastavitelný pracovní stůl je připraven pro přepravu na různá místa. Při úplném zasunutí sloupků stolu je stůl umístěn na kolečkách namontovaných na spodním rámu.
– Čtyři elektricky výškově nastavitelné sloupky stolu
– Pracovní stůl se svislou částí a převisem
– Nosnost až 1000 kg
– Stolová deska stolu základního modelu: 1800 × 750 mm
– Individuální vybavení díky velkému výběru komponentů pracovních stanic
- Alternativní velikosti a provedení jsou k dispozici jako další možná řešení

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.