Technické údaje
Rozsah dodávky
1 držák pro přenos pásu 8 40, levý, PA
1 držák pro přenos pásu 8 40, pravý, PA
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x22, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou ISO 10642 M5x10, ocel, lesklé pozinkování
2 šestihranné matice ISO 4035 M5-I5,6I, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.720.82 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 65 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Číslo celního tarifu
39269097