Připojovací kabel, zásuvka / uzemněná zástrčka se zemnicím vodičem, 5 m, černý odstín
0.0.712.79
Technické údaje
Rozsah dodávky
Délka kabelu 5 m (1,5 mm²)
(dodává se německý standardní konektor)
Vnitřní průměr kabelového oka 6,5 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.712.79 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 590 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85444290