Technické údaje
Rozsah dodávky
Prodlužovací pružina podobná DIN 2097
Tuhost pružiny R = 0,172 N/mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.660.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 29 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, nerezová |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23089102
eCl@ss 4.0
23080702
eCl@ss 4.1
23080702
eCl@ss 5.0
23089102
eCl@ss 5.1
23089102
UNSPSC 7.0
31161907
UNSPSC 9.0
31161907
eCl@ss 6.0.1
23089102
eCl@ss 7.1
23089102
eCl@ss 11.0
23080290
Číslo celního tarifu
73202081