Profil 10 50x50
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.624.93 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 8,47 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,8 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 20,34 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 20,34 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,29 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 3500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 8,14 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 8,14 cm3 |
Popis
Profilové šroubové spoje až do průměru M10 podporují vysoké předpětí a zajišťují bezpečnost.
Oblasti základního rámu, které jsou vystaveny menšímu zatížení, mohou být z důvodu úspory materiálu konstruovány z odlehčených profilů 10 E – geometrie a spojovací prvky jsou v každém ohledu zachovány.
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 10 50x50
* Povinný údaj