Profil 5 20x20
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.437.67 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,89 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,3 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,74 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,8 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,51 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,74 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,8 cm3 |
Popis
This compact aluminium profile in the standard design variant from item features two open and two closed Line 5 profile grooves, arranged at 180° to each other. It can be used to build frames that have easy-to-clean, unbroken outer surfaces.
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: | Color: Negro | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: | Color: Negro | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: | Color: Aluminio, natural |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 5 20x20
* Povinný údaj


Aluminio, natural


Negro