Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.87 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 7,23 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,3 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 11,01 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,4 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 3,35 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,5 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.