Profil 5 R20/40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.448.17 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,16 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,27 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 2,48 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,65 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,85 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,31 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,09 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Úhel: 30° | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Úhel: 30° | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Úhel: 45° | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Úhel: 45° | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Úhel: 60° | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Úhel: 60° | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Úhel: 90° | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Úhel: 90° |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.