Profil 6 30x12
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.451.63 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,58 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,17 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,25 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,46 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,43 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,39 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,98 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.