Profil 6 30x30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.451.04 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,49 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,78 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 2,91 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,01 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,94 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,94 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,98 cm3 |
Popis
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features one closed Line 6 profile groove and three open grooves. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean unbroken outer surfaces.
Plošné momenty setrvačnosti vůči průhybu profilu a maximální únosnost drážky zvoleného profilu je třeba řádně zvážit s ohledem na příslušné zatížení.
Profily řady 6 item jsou k dispozici s uzavřenými drážkami v různých uspořádáních. Stěnu profilu lze částečně nebo zcela otevřít, aby bylo možné použít drážku pod ním.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.