Profil 6 30x30


Vybraná varianta
Profil 6 30x30, přírodní odstín (0.0.419.01)
Profil 6 30x30, přírodní odstín
0.0.419.01
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.419.01
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 4,67 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,41 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 4,15 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 4,15 cm4
Hmotnostm = 1,26 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 1750 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 2,77 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,77 cm3

Popis

Profil 6 30x30 je univerzální stavební profil z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku v modulárním rozměru řady 6.
Tento robustní hliníkový profil ve standardní variantě provedení od společnosti item má čtyři otevřené profilové drážky řady 6.
Profily řady 6 jsou k dispozici ve standardním a lehkém provedení. Díky dodatečným dutinám váží profile 6 30x30 light přibližně o 27 % méně než profile 6 30x30 stejné délky.
Plošné momenty setrvačnosti vůči průhybu profilu a maximální únosnost drážky zvoleného profilu je třeba řádně zvážit s ohledem na příslušné zatížení.
Profily řady 6 item jsou k dispozici s uzavřenými drážkami v různých uspořádáních. Stěnu profilu lze částečně nebo zcela otevřít, aby bylo možné použít drážku pod ním.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  Otevřít Otevřít
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  Otevřít Otevřít
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  NormaDrážky:  Otevřít Otevřít
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  NormaDrážky:  Otevřít Otevřít
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřená
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřená
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  3 strany uzavřené 3 strany uzavřené
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  3 strany uzavřené 3 strany uzavřené

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.