Profil 6 D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.615.13 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 2,88 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,98 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,79 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,79 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,78 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,19 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,19 cm3 |
Popis
Profil 6 D30 lze objednat až se čtyřmi uzavřenými drážkami, dle požadavků na jeho použití. Díky tomu se konstrukce snadno čistí a uzavřenou drážku lze podle potřeby kdykoliv otevřít.
Profil 6 D30 je možno bez problémů kombinovat s trubkami D30 a profilovými trubkami D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství určeného do drážky řady 8 použijte profilovou trubku 8 D30 (0.0.663.94).
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 6 D30
* Povinný údaj