Profil 8 160x28
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.85 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 31,07 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 18,9 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 20,49 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 726,82 cm4 |
| Hmotnost | m = 8,39 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 14,33 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 90,85 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 160x28
* Povinný údaj