Profil 8 80x80-45° D60
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.463.24 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 15,26 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 84,65 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 109,56 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 109,56 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,12 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 27,39 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 27,39 cm3 |
Popis
S těmito profily mohou být realizovány skříně spojky ve speciálních délkách resp. skříně pro synchronní tyče mezi mechanickými prvky pohonu.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 80x80-45° D60
* Povinný údaj