Profil D25


Vybraná varianta
Profil D25, přírodní odstín (0.0.601.36)
Profil D25, přírodní odstín
0.0.601.36
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.601.36
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 2,32 cm2
Hmotnostm = 0,57 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Uchopovací lišta X D25 se skládá z distančních sloupků X D25 a válcového profilu D25. Z těchto komponent můžete vytvářet madla libovolné délky, přičemž vzdálenost mezi dvěma distančními sloupky by neměla být větší než 1 000 mm.
Do distančního sloupku X D25 se z jedné nebo obou stran zasunou části profilu D25. Nepotřebný otvor se zakryje přiloženou krytkou.
Ve středovém otvoru profilu D25 se udělají závity M6x20 a následně se ve správné poloze vtlačí do distančních sloupků. Všechny šroubové spoje M6 u distančního sloupku X D25 by se měly provádět s utahovacím momentem 4 Nm.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100