Profil M W80x40x8 E


Vybraná varianta
Profil M W80x40x8 E, přírodní odstín (7.0.001.32)
Profil M W80x40x8 E, přírodní odstín
7.0.001.32
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží7.0.001.32
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 8,85 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1,84 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 9,48 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 56,54 cm4
Hmotnostm = 2,39 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 3,12 cm3
Moment odporu, osa yWy = 11,25 cm3

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
76042990