Ochranný profil


Vybraná varianta
Profil ochranný 6 30x15 E, šedý (0.0.656.71)
Profil ochranný 6 30x15 E, šedý
0.0.656.71
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.656.71
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 13 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPE, pěnový
Barvašedý

Popis

Vysoká bezpečnost při minimálních nákladech: Ochranné profily E z tlumicí pěny PE se rychle montují, chrání před poškrábáním a zachytávají nárazy na hrany a boky profilů. Elastická protinárazová ochrana se ukotví přímo do drážky profilu. Ochranné profily E jsou tak ideální jako dočasná ochrana při transportu.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Material:  TPEColour:  Black BlackShape:  Rounded RoundedESD-safe:  X
Line:  8Material:  TPEColour:  Black BlackShape:  Rectangular RectangularESD-safe:  X
Line:  8Material:  Foamed PEColour:  Grey GreyShape:  Rectangular RectangularESD-safe:  X
Line:  6Material:  Foamed PEColour:  Grey GreyShape:  Rectangular RectangularESD-safe:  X
Line:  8Material:  TPEColour:  Black BlackShape:  Rectangular RectangularESD-safe: 
Line:  8Material:  TPEColour:  Black BlackShape:  Rounded RoundedESD-safe: 
Line:  8Material:  PP/TPEColour:  Black/yellow Black/yellowShape:  Rectangular RectangularESD-safe:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
39161000