Ochranný profil hrany


Vybraná varianta
Profil ochranný 8 40x20-90° E, šedý (0.0.649.32)
Profil ochranný 8 40x20-90° E, šedý
0.0.649.32
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.649.32
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 57 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPE, pěnový
Barvašedý

Popis

Maximální bezpečnost při minimální námaze. Ochranné profily z nárazuvzdorné PE pěny, které lze namontovat během chvilky, poskytují robustní ochranu hran a boků profilu proti nárazům. Jsou také ideální pro použití jako přepravní obaly.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  TPVCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  TPVCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  PE expanséCouleur:  gris gris

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
39161000