Profil X 8 120x40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.656.62 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 16,31 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 18,43 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 24,88 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 225,53 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,4 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 12,44 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 37,59 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Lado cerrado: - | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Lado cerrado: - | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: | Lado cerrado: Largo | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: | Lado cerrado: Largo | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.