Profil X 8 40 R80-90° K15 - XMS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.669.98 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 13,34 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 6,18 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 71,1 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 71,1 cm4 |
| Hmotnost | m = 3,67 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 1750 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 17,44 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 17,44 cm3 |
Popis
Jsou k dispozici dvě verze:
Profil X 8 40 R80-90° K15 – XMS je vybaven jednoduchým kabelovým kanálem, který je zabudován do profilu. Těsnění dveří T1 – XMS (0.0.649.88) lze namontovat do speciálně navržených rohových drážek profilu, aby fungovalo jako dveřní lišta a těsnění.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.