Profil X 8 80x40 XMS
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.686.20 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 10,81 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 4,79 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 17,81 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 69,01 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,76 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 1750 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 8,21 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 17,25 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Closed side: Short | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Closed side: Short | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Closed side: Long | Function integration: Cable conduit opening | Groove type: Cable conduit K 15 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Closed side: Long | Function integration: Cable conduit opening | Groove type: Cable conduit K 15 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Closed side: Long | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Closed side: Long | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil X 8 80x40 XMS
* Povinný údaj