Profil 5 40x20
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.448.08 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,32 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,62 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,41 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 5,14 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,89 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | černý odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,41 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,57 cm3 |
Popis
Tento kompaktní hliníkový profil ve standardní variantě provedení od společnosti item má šest otevřených drážek profilu řady 5.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: noir | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: noir | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: court | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: court | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
aluminium naturel


noir