Krycí profil


Vybraná varianta
Krycí profil 12 Al, přírodní odstín (0.0.003.25)
Krycí profil 12 Al, přírodní odstín
0.0.003.25
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.003.25
LineLine 12
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 58 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Krycí profil Al chrání drážky profilu před usazování prachu a usnadňuje čištění.
U drážek profilů 8, 10 a 12 lze tímto způsobem skrýt a chránit elektrické kabely nebo tlakové hadice.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Materiál:  Hliník, eloxovanýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Materiál:  Hliník, eloxovanýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Materiál:  Hliník, eloxovanýBarva:  Černá Černá
Řada:  XDodací jednotka:  KusDélka:  2000 Materiál:  Hliník, eloxovanýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Materiál:  Hliník, eloxovanýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  12Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Materiál:  Hliník, eloxovanýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990