Krycí profil (NBR)
Technické údaje
Technická poznámka
tvrdost 80 Shore A, odolná vůči oleji a vodě
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.439.36 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 119 g/m |
| Tvrdost | 80 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 role à 20 m |
| Materiál | NBR |
| Barva | černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | Height/depth Z: 2.2 | Groove type: 5 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Height/depth Z: 2.2 | Groove type: 5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | Height/depth Z: 3 | Groove type: 6 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Height/depth Z: 3 | Groove type: 6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | Height/depth Z: 3.5 | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Height/depth Z: 3.5 | Groove type: 8 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102316
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
40169997