Krycí profil LE


Vybraná varianta
Krycí a těsnicí profil 6 LE, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.605.10)
Krycí a těsnicí profil 6 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.605.10
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.605.10
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 13 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPP/TPE
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Udržujte čistotu! Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibračními pohyby. Řemen je skrytý ve speciálním nosném profilu, který má dva zářezy podél horní části pro umístění bezdotykového spínače KLT a kabelů. Tyto drážky jsou standardně utěsněny krycími profily, které zajišťují hladký a snadno čistitelný povrch.
Pokud je třeba tento kryt drážky vyměnit, lze jako náhradu použít krycí profil 8 LE nebo krycí profil 6 LE.
Krycí profil se nasazuje ručně a lze jej snadno řezat na míru.

Varianty

Řadit podle

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  30 ... 2000
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  30 ... 2000
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
76042990