Krycí profil
Vybraná varianta

Krycí profil 8 K/Al, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.672.03
0.0.672.03
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.672.03 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 15,5 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PP |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Hliníková povrchová fólie dodává krycímu profilu 8 K/Al vzhled hliníkového profilu.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Polypropylen | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Polypropylen | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | Barva: Černá | |
| Řada: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | Barva: Hliník, přírodní |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39161000
Krycí profil
Vybraná varianta

Krycí profil 8 K/Al, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.672.03
0.0.672.03
Bílý hliník

Hliník, přírodní

Černá