Krycí profil LE
Vybraná varianta

Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.605.05
0.0.605.05
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.605.05 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 28,5 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PP/TPE |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Pokud je třeba tento kryt drážky vyměnit, lze jako náhradu použít krycí profil 8 LE nebo krycí profil 6 LE.
Krycí profil se nasazuje ručně a lze jej snadno řezat na míru.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 30 ... 2000 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 30 ... 2000 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39169090
Krycí profil LE
Vybraná varianta

Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.605.05
0.0.605.05
* Povinný údaj