Dopravní váleček TRA50 (poháněný řetězem), profil pouzdra
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.463.38 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 2,17 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,59 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Model: Normální | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Model: Normální | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Model: Se zvýšeným okrajem | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Model: Se zvýšeným okrajem |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
Číslo celního tarifu
76042100
Dopravní váleček TRA50 (poháněný řetězem), profil pouzdra
* Povinný údaj