Krycí profil


Vybraná varianta
Krycí a těsnicí profil 8, přírodní odstín (0.0.416.64)
Krycí a těsnicí profil 8, přírodní odstín
0.0.416.64
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.416.64
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 19 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPP
Barvapřírodní odstín

Popis

Profily z pružného plastu pro dvě různá použití: za prvé zakrývají drážky profilu a tím je chrání před nečistotami.
Orientované otevřenou stranou ven slouží jako těsnicí profily pro plošné výplně, které jsou tak bezpečně uchyceny v širokých drážkách profilu.
Použití barevných krycích a těsnicích profilů umožňuje nejen zakrytí drážek profilů, ale také barevné značení konstrukce z profilů.
Různé barevné varianty
Použití barevných krycích profilů umožňuje nejen zakrýt drážky profilů, ale také přidat barvu profilovým konstrukcím.

Šedé krycí profily poskytují nenápadné zakrytí drážky.
Šedé krycí profily utěsňují drážku v barvě, která dobře ladí s hliníkem.

Zakrytí kabelů v drážce profilu
Drážky lze také použít k ochraně a skrytí elektrických kabelů.

Montážní pokyny

Krycí a těsnicí profil orientovaný zavřenou stranou nahoru chrání drážku před nečistotami.

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 5010 (azul genciana) RAL 5010 (azul genciana)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 5010 (azul genciana) RAL 5010 (azul genciana)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 1018 (amarillo de zinc) RAL 1018 (amarillo de zinc)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 1018 (amarillo de zinc) RAL 1018 (amarillo de zinc)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 6016 (verde turquesa) RAL 6016 (verde turquesa)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 6016 (verde turquesa) RAL 6016 (verde turquesa)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 3003 (rojo rubí) RAL 3003 (rojo rubí)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 3003 (rojo rubí) RAL 3003 (rojo rubí)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  6-9,5 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169050