Profily vodicích lišt PS
Vybraná varianta

Svěrný profil profilované tyče kul. vedení PS 4-25, přírodní odstín
0.0.443.18
0.0.443.18
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.443.18 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 529 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Doporučený utahovací moment pro šrouby:
MA = 10 Nm.
Varianty
Řadit podle
| Rodzaj profilu: Profil łożyskowy | |
| Rodzaj profilu: Profil mocujący |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042990
Profily vodicích lišt PS
Vybraná varianta

Svěrný profil profilované tyče kul. vedení PS 4-25, přírodní odstín
0.0.443.18
0.0.443.18