Profilová trubka D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.643.17 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,97 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,71 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,71 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,532 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, práškové lakování |
| Barva | modrý odstín podobný RAL 5017 |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,14 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,14 cm3 |
Popis
Hedvábně matný práškový lak je trvanlivý, odolný proti otěru a nemá žádné škodlivé účinky na upevňovací prvky.
Profilové trubky nalakované černou barvou jsou bezpečné z hlediska ESD. Díky tomu mohou pracovníci okamžitě zjistit, kde jsou citlivé díly v bezpečí.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Norma | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 4000 | Design: Norma | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Barva: Červená | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Barva: Červená | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Barva: Bílá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Barva: Bílá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Barva: Žlutá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Barva: Žlutá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Barva: Zelená | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Barva: Zelená | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Barva: Modrá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Barva: Modrá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Barva: Černá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Barva: Černá | Materiál: hliník, práškové lakování | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Robustní | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Robustní | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Robustní | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Robustní | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Robustní | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Robustní | Barva: Hliník, přírodní | Materiál: Hliník, eloxovaný |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
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
Hliník, přírodní



Červená

Bílá

Žlutá

Zelená

Modrá
Černá