Profilová trubka D40/D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.63 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 2,45 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 5,68 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 3,88 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,88 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,66 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,94 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,94 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Profilová trubka D40/D30
* Povinný údaj