Profil X 8 240x40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.722.04 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 18,93 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 41,74 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1 394,72 cm4 |
| Hmotnost | m = 5,11 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 20,87 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 116,69 cm3 |
Popis
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v odlehčené konstrukční variantě (light) od společnosti item má jednu zavřenou a pět otevřených drážek profilu řady 8. Díky vysokému modulu pružnosti v průřezu a nízké vlastní hmotnosti je tento profil vhodný zejména pro zvýšení tuhosti samonosných stropů.
Spolu s upevňovacím systémem, profilem stropního držáku X 8 Al (0.0.722.76) a kompozitním materiálem HPL 36 mm (0.0.716.43) vytváří pochozí stropní konstrukce, které překračují požadavky normy DIN EN 1991.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.