Koncová krytka profilu
Vybraná varianta

Profilová koncová krytka 8 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.714.83
0.0.714.83
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.714.83 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 67 g |
| Max. síla | Fmax. = 1 500 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | NBR |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Seria: LPS | Kontur: | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | Średnica wewnętrzna: 30 | |
| Seria: LPS | Kontur: | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Średnica wewnętrzna: 30 | |
| Seria: 8 | Kontur: | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | Średnica wewnętrzna: - | |
| Seria: 8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Średnica wewnętrzna: - |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
40169991
Koncová krytka profilu
Vybraná varianta

Profilová koncová krytka 8 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.714.83
0.0.714.83

k. szary
k. czarny