Profilová trubka 8 D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.94 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 2,75 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,76 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,2 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 2,32 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,75 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,91 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,55 cm3 |
Popis
Profilová trubka 8 D30 šetří montážní prostor a náklady na skladování, protože k ní lze příslušenství a profily připevnit bez nutnosti použití adaptéru. To znamená, že lze velice snadno na jednom rámu použít komponenty ze všech konstrukčních stavebnicových systémů.
Profilová trubka 8 D30 je například ideální pro použití úložných kontejnerů 8 105x130 (0.0.664.35) na konstrukcích postavených z profilů D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství, které používá drážku řady 6, je k dispozici profil 6 D30.
Profilová trubka 8 D30 šetří montážní prostor a náklady na skladování, protože k ní lze příslušenství a profily připevnit bez nutnosti použití adaptéru. To znamená, že lze velice snadno na jednom rámu použít komponenty ze všech konstrukčních stavebnicových systémů.
Profilová trubka 8 D30 je například ideální pro použití úložných kontejnerů 8 105x130 (0.0.664.35) na konstrukcích postavených z profilů D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství, které používá drážku řady 6, je k dispozici profil 6 D30.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Profilová trubka 8 D30
* Povinný údaj