Profilová trubka D30


Vybraná varianta
Profilová trubka D30, přírodní odstín (0.0.628.17)
Profilová trubka D30, přírodní odstín
0.0.628.17
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.628.17
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 1,97 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 2,44 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,71 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,71 cm4
Hmotnostm = 0,532 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,14 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,14 cm3

Popis

Optimalizováno pro štíhlou výrobu: Profilová trubka D30 je tak všestranná právě díky svému speciálnímu tvaru. Má čtyři hladké bočnice se zkosenými okraji a na každou z nich lze upevnit spojku D30. Výsledkem je mechanicky zajištěné spojení, které je pevné a odolné. Na každou ze všech čtyř bočnic lze připevnit samostatnou příčku.
Profilové trubky D30 jsou vyrobené z odolného a lehkého hliníku a lze je snadno zkrátit na požadovanou délku.
Profilové trubky D30 jsou k dispozici také v šesti dalších barvách, které pracovníkům usnadňují orientaci a umožňují výrazným způsobem odlišit jednotlivé úseky nebo komponenty. Hedvábně matný, práškově lakovaný povrch je odolný proti oděru. Eloxovaná profilová trubka D30 a práškově lakovaná profilová trubka D30 v černé barvě jsou bezpečné z hlediska ESD.
Poznámka: Eloxovanou profilovou trubku D30 lze objednat ve třech standardních délkách: 3000, 4000 a 6000 mm. Případně si můžete objednat zakázkovou metráž, která bude nařezána na potřebnou délku s milimetrovou přesností.
Krytky na konce profilů a trubek jsou k dispozici ve dvou variantách – šedé a černé, v elektrostaticky disipativní verzi. To usnadňuje identifikaci určeného použití krytky.
Přípustná zatížení pro konstrukce profilů
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Profilrohr D30.

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103