Pružná svěrka 8, nerez

0.0.406.21


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.406.21
LineLine 8
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 5 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Je obzvláště vhodný pro konstrukci lehkých ochranných oplocení, posuvných dveří a jiného krytování.
Plošná výplň je upevněna pomocí pružné svěrky.
Svěrný profil 8 32x18:
Ve speciální drážce profilu zajišťují plošnou výplň pružné svěrky.
S tím je spojen i vyšší odpor při vysazování plných plošných výplní, který závisí na počtu použitých pružných svěrek.
Počet potřebných pružných svěrek je dán namáháním, vlastní stabilitou a velikostí plošné výplně.
Pokud se pružné svěrky nepoužijí, může se do drážky vložit plošná výplň o tloušťce 10 mm.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
Číslo celního tarifu
73201090